D9 - DZUS® Tech Line 1/4 회전 패스너

DZUS® D9 Tech Line 1/4 회전 패스너는 검증된 사우스코의 1/4 회전 및 캡티브 패스닝 기술을 접목시켜 일관성 있고 안정된 체결력과 신속한 액세스를 보장하는 차세대 솔루션입니다. DZUS® D9 Tech Line 1/4 회전 패스너는 캡티브 스프링 장착 설계 및 공구가 필요 없는 작동 방식을 통해 과도한 조임을 방지합니다.
D9 - DZUS® Tech Line 1/4 회전 패스너
DZUS® D9 Tech Line은 일관성 있고 안정적인 체결력을 제공하여 과도한 조임으로 인한 손상을 방지합니다.
  • 우수한 강도 및 내진동성으로 까다로운 응용 분야에 적합
  • 공구가 필요 없는 작동 방식으로 과도한 조임 방지
  • 스터드 길이를 다양화하여 여러 패널 두께 수용 가능
  • 스터드 어셈블리로 하드웨어 부품의 누락 또는 손실 위험 해결
  • 1/4 회전 작동 방식으로 신속한 액세스 가능
  • 셀프 클린칭(self-clinching) 및 플레어 인(flare-in) 설치 방식
  • 표면 실장 기술(Surface Mount Technology, SMT) 설치 방식으로 리플로우 공정 중에 하드웨어 연결 가능
  • "프리즘" 색상 헤드는 응용 분야의 설계에 따라 맞춤화하거나 색상을 통해 액세스 지점을 차별화하는 데 사용할 수 있음

진동에 강한 고정식 1/4회전 캡티브 파스너

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 D9 - DZUS® Tech Line 1/4 회전 패스너

보기 그리드 리스트

122개의 상품 중 1-36

내림차순
페이지
페이지 당