AV - 틸트 및 스위블 모니터암/마운트(K 시리즈)

Southco의 틸트 및 스위블 모니터암/마운트(K 시리즈)는 손쉽게 다양한 각도로 기울일 수 있는 독자적인 틸트 및 스위블 기능을 제공합니다. K 시리즈는 마운트를 고정하는 정밀 연결부가 디스플레이의 드리프트(움직임)을 방지하여 안정적이고 정밀한 디스플레이 위치 조정이 가능합니다. 위치를 조정한 후에는 추가로 조이거나 풀거나 정비하지 않고도 디스플레이가 고정된 상태로 유지됩니다. 또한 다양한 모션 스톱이 유연성을 높이고 테스트를 거친 반복 가능한 수명 주기로 오랫동안 안정적으로 사용할 수 있습니다.
AV - 틸트 및 스위블 모니터암/마운트(K 시리즈)
K 시리즈는 틸트와 스위블 기능만 필요한 고객을 위해 설계된 버전으로 Southco의 모니터암/마운트 제품군에 추가되었습니다. K 시리즈를 사용하면 더 까다로운 응용분야뿐 아니라 기본 응용분야에도 쉽고 안정적인 모니터 위치 조정 기능을 사용할 수 있습니다.
  • 정확한 제어 기능을 공급하는 통합 포지션 테크놀로지
  • 대부분의 애플리케이션에서 유지 보수가 필요없는 반영구 수명
  • 조정 또는 유지보수가 필요하지 않은 신뢰성 높은 서비스
  • 동작 멈춤 범위의 유연성
  • 최소 장착 시간
  • 두 가지 컬러(사용자 지정 가능)
  • 사용자 지정 가능한 장착 옵션
  • 사용자 지정 가능한 조작
  • 1kg~10kg의 최적의 무게 범위. 모니터 암 크기 선택 가이드 참조
  • VESA MIS-D, 100, C 호환
  • 12" 또는 23" 디스플레이에 최적
  • 최대 4.5kg까지 사용가능한 콤팩트한 시리즈

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 AV - 틸트 및 스위블 모니터암/마운트(K 시리즈)

보기 그리드 리스트

73개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. AV-D40-13K164-50

    Latch

  2. AV-D32-10K162-76

    Latch

  3. AV-D32-10K141-50

    Latch

  4. AV-D40-13K162-50

    Latch

  5. AV-D40-13K162-76

    Latch

  6. AV-D32-10K143-50

    Latch

  7. AV-D40-13K161-50

    Latch

  8. AV-D32-10K161-50

    Latch

페이지
페이지 당