AV - 위치설정 암

Southco의 틸트, 스위블 및 스윙 암(A 시리즈)은 견고하고 안정적인 솔루션이 필요한 응용 분야에서 암을 효율적으로 작동할 수 있는 통합형 포지셔닝 기술을 제공합니다. 일정 토크, 사용자 친화적 포지셔닝은 완전한 상하, 회전 및 스윙 조정 기능이 특징입니다. 그 외에도 사용상의 터치, 진동 및 무거운 하중도 견딜 수 있습니다.
AV - 위치설정 암
틸트, 스위블 및 스윙 암 (A 시리즈)은 표준 애플리케이션 분야 및 보다 복잡한 애플리케이션 분야에서도 쉽고 안정적으로 디스플레이 포지셔닝을 적용할 수 있습니다. 장치의 작동은 접합 부분 내에서 정밀하게 조정되므로 디스플레이의 드리프트를 방지하여, 조정 작업 동안에 일정하게 조이거나 푸는 조정이 필요 없이 안정적인 상태를 유지할 수 있습니다. A 시리즈는 번거롭고 시간이 많이 걸리는 장착 과정을 제거하는 통합된 와이어 관리 덮개를 통해 깨끗하고 전문성이 느껴지는 외관을 제공합니다.
  • 제어된 작동을 위한 통합된 위치설정 기술
  • 조정 또는 유지보수가 필요하지 않은 안정된 서비스
  • 통합형 배선 관리 커버가 깔끔한 외관 제공
  • 슬림 측면 설계로 공간 최대화
  • 최소 설치 시간과 긴 사용 수명
  • 대부분의 12"" ~ 23"" 디스플레이에 적합
  • 최대 23 kg의 디스플레이 수용
  • 네 가지 길이(맞춤 주문 가능)
  • 두 가지 색상(맞춤 주문 가능))
  • 다양한 장착 옵션(맞춤 주문 가능)
  • 작동력 맞춤 주문 가능
  • 다중 길이(맞춤형 제작 가능)
  • 1 kg~ 23kg의 최적 중량 범위

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 AV - 위치설정 암

보기 그리드 리스트

138개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. AV-D40-25A162-50

    Latch

  2. AV-D40-25A164-76

    Latch

페이지
페이지 당