91 - 언더-센터 시리즈 래치

Southco 의 언더센터 시리즈 래치는 래치와 키퍼가 동일 평면에 있지 않을 때도 오정렬을 수용하고 견고하고 안전한 래칭을 제공합니다. 여러 가지 크기와 은폐 스타일로 제공되는 이 조절식 그립 래치는 다양한 응용 분야를 위한 디자인 융통성을 제공합니다.

91 - 언더-센터 시리즈 래치

여러 래칭 옵션은 설치 치수 융통성과 그립 조절은 물론 모든 설치 하드웨어와 래칭 기능을 손잡이 아래 은폐합니다.

  • 언더센터 메커니즘으로 안전한 오프 플레인 래칭이 가능
  • 나사산형 조절은 최대 33 mm (1.3인치)의 그립 변화를 수용
  • 은폐형 설치 스타일은 깨끗한 외부면을 제공
  • 보조 캐치를 사용하는 이중 보호 기능으로 풀림 사고 방지
  • 사용 환경에 따라 5가지 크기 중에서 선택
  • 자물쇠 유형으로 한층 더 강력한 보안 제공
  • 용융 아연 도금 옵션과 스테인리스 강 옵션 중에서 선택 가능

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 91 - 언더-센터 시리즈 래치

보기 그리드 리스트

33 Items

내림차순
페이지 당