07 - 리빙 힌지 당김형 래치
이 얇은 측면 설계는 가장자리 결합형 판넬을 위한 오버-센터 래칭 메카니즘의 안전한 지레형 체결를 제공합니다
![07 - 리빙 힌지 당김형 래치 07 - 리빙 힌지 당김형 래치](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/07-Living-Hinge-Draw-Latch--968x432.jpg)
래치 몸체안으로 주형된 이중 힌지 포인트는 단일의 연속적인 동작을 가진 오버-센터 체결 동작을 생성합니다
- 모든 설치 하드웨어가 플랫 래치 핸들 안에 은폐됨
- 저측면 설계로 판넬 표면 위로 7.9 mm(0.31")만 돌출됨
- 힌지가 통합된 일체형 성형 설계로 금속 힌지 핀이 없음
- 빠르고 쉬운 설치
- 완벽한 내부식성 재질 사용
- 기본 래치 - 검정색 또는 흰색
- 기본 래치의 경우 특별 주문을 통한 맞춤 주문형 색상 가능
- 부캐치 - 검정색 또는 빨강색 중에서 선택 가능
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.