60 - 스퀴즈 릴리즈 래치
얇은 철판을 이용한 소형 래치는 제한된 공간 설계 요건에 적합합니다
![60 - 스퀴즈 릴리즈 래치 60 - 스퀴즈 릴리즈 래치](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/60-Squeeze-Release-Latches-968x432.jpg)
설치는 빠르며 단순합니다
단순히 래치 탭을 움켜쥐고 당겨 판넬을 열고, 삽입 닫힘을 위해 래치 및 판넬을 누름
- 내식성 검정색 아세탈 구조
- 체결 해제를 위한 판넬 사이의 최대 하중: 13.5 N (3 lbs.
- 최대 작업하중: 170 N (35 lbs.)
- 공간 절약형 디자인의 폭은 14 mm (.56"")
- 설치 판넬 두께는 최대 1.3 mm (.052"")
- 설치 판넬 및 프레임 총두께는 최대 3.2 mm (.125"")
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.