The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
VISE ACTION® 压缩式门锁, 19.1mm, 手动操作, 粉末涂层, 黑
E3-10-506-50
VISE ACTION® 压缩式门锁, 19.1mm, 手动操作, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
无限制 |
抓握类型 |
可调式 |
安装类型 |
单孔安装 |
锁头款式 |
把手款式 |
系列 |
标准 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
18.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
36.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
52.50 |
凸轮附 |
是 |
旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
E3 - Vise Action®压缩式门锁 |
尺寸XX |
19.1mm |
用于防震动、封闭,质量要求高的安装,能快速安全关闭。原来的索斯科 VISE ACTION® 闭锁机制集合了多种锁体和锁头型设计以适应特定安装和应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
198
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
192
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
10
|
2024-04-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|