V7-20-101-10

オーバーセンターシリーズラッチ, , Lサイズ, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ クロムめっき
色 光沢
アクセス制限 制限なし
サイズ・シリーズ ラージサイズ
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
製品 V7:オーバーセンターシリーズラッチ
ゆるやかな曲線状の表面取りつけ設計とオプションのキーロック機能は、魅力的な外観と強化されたセキュリティを備えたラッチの強固な性能を補います。改善された外観と不正開錠防止のために、高強度のボディにすべての動作ハードウェアが格納されています。特定用途についてのご相談やサウスコがお力になれることがありましたら、サウスコのeServiceチーム(eサービスチーム:info@southco.com)までお問い合わせください。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。