The store will not work correctly when cookies are disabled.
V7-10-105-20
オーバーセンターシリーズラッチ, , Sサイズ, 亜鉛合金, クロム処理, サテン
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
サテン仕上 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| 製品 |
V7:オーバーセンターシリーズラッチ |
ゆるやかな曲線状の表面取りつけ設計とオプションのキーロック機能は、魅力的な外観と強化されたセキュリティを備えたラッチの強固な性能を補います。改善された外観と不正開錠防止のために、高強度のボディにすべての動作ハードウェアが格納されています。特定用途についてのご相談やサウスコがお力になれることがありましたら、サウスコのeServiceチーム(eサービスチーム:info@southco.com)までお問い合わせください。
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
148
|
2026-11-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
109
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
33
|
2026-11-10
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Lantec Resources Inc
Manila Philippines
|
10
|
2026-10-14
|
charlie@lantecresources.com
632.8403.85.12
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
2
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|