The store will not work correctly when cookies are disabled.
V4-0006-52
ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ, Latch, ショートブレード, ステンレススティール, ナチュラル, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
無処理 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| シリーズ |
800シリーズ |
| Style |
ショートブレード |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| スプリング |
ばね内蔵 |
| タイプ |
Receptacle |
| 製品 |
V2/V3/V4:ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ |
ベルサ・ラッチの設計はラッチとキーパーが同一平面状にある用途におけるパネルとフレーム間の不ぞろいな寸法に対応するため、外部ねじりばねを組み込みます。内蔵の変動が、時と共に変化するパネルやガスケットへの適合で、凹凸や変更を補正します。
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
4297
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
306
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
191
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
17
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
12
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
10
|
2026-11-06
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
8
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|