V4-0006-02
ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ, Latch, ショートブレード, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理,
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| アクセス制限 | 制限なし |
| シリーズ | 800シリーズ |
| Style | ショートブレード |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| スプリング | ばね内蔵 |
| タイプ | Receptacle |
| 製品 | V2/V3/V4:ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ |
ベルサ・ラッチの設計はラッチとキーパーが同一平面状にある用途におけるパネルとフレーム間の不ぞろいな寸法に対応するため、外部ねじりばねを組み込みます。内蔵の変動が、時と共に変化するパネルやガスケットへの適合で、凹凸や変更を補正します。