The store will not work correctly when cookies are disabled.
V2-0034-52
ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ, Latch, Sサイズ, ステンレススティール, ナチュラル, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
無処理 |
| アクセス制限 |
ワイヤ封止 |
| シリーズ |
200シリーズ |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| スプリング |
ばね内蔵 |
| タイプ |
Receptacle |
| 製品 |
V2/V3/V4:ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ |
ベルサ・ラッチの設計はラッチとキーパーが同一平面状にある用途におけるパネルとフレーム間の不ぞろいな寸法に対応するため、外部ねじりばねを組み込みます。内蔵の変動が、時と共に変化するパネルやガスケットへの適合で、凹凸や変更を補正します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
300
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
25
|
2026-10-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-10-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|