The store will not work correctly when cookies are disabled.
V2-0034-07
ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ, Latch, Sサイズ, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
ワイヤ封止 |
| シリーズ |
200シリーズ |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| スプリング |
ばね内蔵 |
| タイプ |
Receptacle |
| 製品 |
V2/V3/V4:ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ |
ベルサ・ラッチの設計はラッチとキーパーが同一平面状にある用途におけるパネルとフレーム間の不ぞろいな寸法に対応するため、外部ねじりばねを組み込みます。内蔵の変動が、時と共に変化するパネルやガスケットへの適合で、凹凸や変更を補正します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|