The store will not work correctly when cookies are disabled.
TL-60-102-08
オーバーセンータラッチ, ヘビーデューティーサイズ, 南京錠
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| アクセス制限 |
南京錠対応 |
| サイズ・シリーズ |
ヘビーデューティー |
| タイプ |
Receptacle |
サウスコのオーバーセンタ-ラッチはレバー動作やオーバーセンター動作の応用で機能を向上させ、二枚のパネルを引き付けて安全に固定します。多様なラッチのサイズと様々なアプリケーション用にデザインも豊富に取り揃えております。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.