The store will not work correctly when cookies are disabled.
TL-40-221-07
オーバーセンータラッチ, Mサイズ, 露出の無い据えつけ, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
南京錠対応 |
| 据えつけのスタイル |
コンシールド(内部)取付 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| タイプ |
Receptacle |
| 製品 |
TL : オーバーセンータラッチ |
サウスコのオーバーセンタ-ラッチはレバー動作やオーバーセンター動作の応用で機能を向上させ、二枚のパネルを引き付けて安全に固定します。多様なラッチのサイズと様々なアプリケーション用にデザインも豊富に取り揃えております。
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
2026-11-10
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|