TL-40-115-07
オーバーセンータラッチ, Mサイズ, Exposed Mount, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 | 光沢 |
| アクセス制限 | セカンダリーキャッチ |
| 据えつけのスタイル | 露出(外側から見える)取付 |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| タイプ | Receptacle |
| 製品 | TL : オーバーセンータラッチ |
| Link Style | ディープ(深型)フック |
サウスコのオーバーセンタ-ラッチはレバー動作やオーバーセンター動作の応用で機能を向上させ、二枚のパネルを引き付けて安全に固定します。多様なラッチのサイズと様々なアプリケーション用にデザインも豊富に取り揃えております。