TL-40-114-07

オーバーセンータラッチ, Mサイズ, Exposed Mount, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
色 光沢
アクセス制限 セカンダリーキャッチ
据えつけのスタイル 露出(外側から見える)取付
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
タイプ Receptacle
Link Style シャローフック

サウスコのオーバーセンタ-ラッチはレバー動作やオーバーセンター動作の応用で機能を向上させ、二枚のパネルを引き付けて安全に固定します。多様なラッチのサイズと様々なアプリケーション用にデザインも豊富に取り揃えております。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。