T6-4E-424-17F-20

フリクション・ヒンジ, ヒンジ羽根サイズ小, ヒンジ羽根サイズ中, 38 mm (1.50 in) ロング, 304ステンレス, 不動態化処理

見積のご依頼
製品仕様
材質 304ステンレス
仕上げ 不動態化処理
色 研磨加工
トルクタイプ 非対称
据えつけのスタイル 正面取付
取りつけ リベット/ねじ
シリーズ Friction
サイズ・シリーズ ヒンジ羽根サイズ小, ヒンジ羽根サイズ中
長さ 58.00
タイプ アクセサリー
製品 T6 - スタンプ・フリクション・ヒンジ

ステンレススチールT6フリクションヒンジは、厳しい環境下でも優れた耐久性と耐腐食性を発揮するフリクションヒンジソリューションです。 T6ヒンジは、様々なヒンジリーフ構成が可能で、最大限の設計柔軟性を提供します。 304または316ステンレススチール製で、不動態化または高光沢仕上げ、オプションの取り付け金具カバーアクセサリーがあります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。