T6 - スタンプ・フリクション・ヒンジ

ステンレススチールT6フリクションヒンジは、厳しい環境下でも優れた耐久性と耐腐食性を発揮するフリクションヒンジソリューションです。 T6ヒンジは、様々なヒンジリーフ構成が可能で、最大限の設計柔軟性を提供します。 304または316ステンレススチール製で、不動態化または高光沢仕上げ、オプションの取り付け金具カバーアクセサリーがあります。

T6 - スタンプ・フリクション・ヒンジ
  • 耐腐食性フリクション・ヒンジ・ソリューションにより、様々な用途に上質な感触と蓋の位置決めを提供します。
  • オールステンレス構造により、腐食環境下でも長寿命を実現。
  • トップマウントスタイルで取り付けが簡単
  • スタンプヒンジ構造
  • アプリケーションのスタイリングを引き立てる高光沢仕上げオプション
  • 様々なヒンジリーフ構成とサイズをご用意
  • カバーヒンジオプションで取り付け金具が見えない
  • 複数のサイズとリーフ構成をご用意
  • 経済的なスタンプヒンジは304SSと316SSがあります。
  • オプションの接着剤取り付けカバーは316SS、高光沢仕上げで利用可能"
  • 10,000サイクルの間、定格トルク値の±30%以内を維持する長寿命ヒンジ
  • 最大2 Nmまでのヒンジ抵抗範囲

品番から製品認証を検索するには、ここをクリックしてください:

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

T6 - スタンプ・フリクション・ヒンジ

表示方法 表 リスト

12 注文

降順
件