The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-2A-15-5
把手弹出式门锁, 塑料, 本色, 黑
性能详述
材料 |
塑料 |
材质等级 |
ABS |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
无限制 |
抓握类型 |
可调式 |
安装 |
螺纹本体和螺母 |
OP厚度 |
1.20 |
最大外面板厚度 |
19.00 |
表面 |
低平 |
级别 |
M1-2A - 把手弹出式门锁 |
美观的内凹式把手处理,引人注目的三种表面处理方式, 外加错位公差调节,使本设计使用简单和一推即闭的便利的优点发挥到极致. 门锁可以准确确认把手是压入或者弹出.
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
175
|
2024-05-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
168
|
2024-05-03
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
100
|
2024-04-04
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
31
|
2024-04-26
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
6
|
2024-05-03
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
5
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2024-05-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|