The store will not work correctly when cookies are disabled.
F5-832-16
埋入式拴式螺钉, 不锈钢, 经钝化的
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
螺纹尺寸 |
8-32 |
锁头款式 |
一字头凹槽 |
级别 |
F5 - 埋入式拴式螺钉 |
面板上的空间最小或想要埋入式安装表面时,提供栓式螺钉,可使用此类低平罩与安装螺钉。使用铝或低平碳钢时,只有1/4硬度或软度。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
545
|
2024-05-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
12
|
2024-05-22
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-05-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|