The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件, 尺寸4, 经钝化的
D4-S4-200SS
DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件, 尺寸4, 经钝化的
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
搭扣款式 |
铆接式 |
尺寸系列 |
尺寸4 |
类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
612
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
252
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
100
|
2024-06-14
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|