The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 杠杆, 钥匙锁定, 1-5mm 面板, 23-46mm 抓手, 非密封式, 锌合金, 粉末涂层, 黑
C2-33-25-3
压缩式门锁, 杠杆, 钥匙锁定, 1-5mm 面板, 23-46mm 抓手, 非密封式, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
抓握类型 |
可调式 |
锁头款式 |
钥匙锁定 |
系列 |
标准 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
5.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
23.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
46.00 |
表面 |
埋入式 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
包装 |
隔层包装 |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
1429
|
2024-04-23
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
510
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
18
|
2024-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
9
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|