96-DHLM-8060-R-PC
Lift-Off Hinge In-line Knuckle Style, Concealed Mount, Zinc Alloy, Powder Coat, Black
材料 | 锌合金 |
---|---|
表面处理 | 粉末涂层 |
颜色/外形 | 黑色 |
安装类型 | 隐藏式安装 |
系列 | D series |
铰链款式 | 同轴接合套款式 |
级别 | 96 - 可拆式脱卸铰链 |
索斯科的 96 铰链允许您轻松、快速且安全地将门卸下,无需使用任何工具。非脱卸配置允许永久性安装,提供样式多样的铰链以满足不同的应用需求。不锈钢、镀铬和镀铬抛光能美化表面处理,并提升应用美感。96 系列有利于设计师灵活选择实惠的解决方案内的大量设计选项。
发表您的评论