The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
闸板门锁, 大型, 不锈钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮铬
64-10-301-40
闸板门锁, 大型, 不锈钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮铬
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 |
光亮 |
进入限制 |
无限制 |
安装 |
支架和螺母 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
9.50 |
抓手 - 下限 (mm) |
11.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
11.90 |
尺寸系列 |
大型 |
门锁机制 |
滑动棘爪 |
级别 |
64-闸板门锁 |
本系列全部产品的基本外观和功能讲究且简洁。平面闸板使壳体的埋入式安装壳体的设计简化;内藏滑块装置操作简单. 拉动闸板,使滑块收缩且使门开启。推动门使之关闭,弹簧支撑式滑块滑向门后。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2024-05-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
4
|
2024-04-16
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2024-05-03
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
1
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|