The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-10-322-10
拴式螺钉, 不锈钢, 本色, 光亮
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
光亮 |
把手型 |
滚花 |
把手材料 |
铝合金 |
螺纹尺寸 |
8-32 |
锁头款式 |
十字头凹槽 |
安装 |
扩口式 |
头凹槽大小 |
2 号十字头型 |
系列 |
手柄系列 |
OP厚度 |
1.50 |
最大外面板厚度 |
3.20 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
6.40 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
1.30 |
样品 |
提供样品 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1375
|
2024-05-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
86
|
2024-05-24
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|