The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
래치
-
압축형 래치
-
레버 래치
-
압축형 래치, 밀폐형 레버 래치, 제한 없음, 키 없음, 1-11mm 패널, 45-57mm 그립, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
C5-11-45
압축형 래치, 밀폐형 레버 래치, 제한 없음, 키 없음, 1-11mm 패널, 45-57mm 그립, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
제한 없음 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
11.00 |
Grip - Minimum (mm) |
45.00 |
Grip - Maximum (mm) |
57.00 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
크기 시리즈 |
표준 |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
C5 - 실드 레버 래치 |
밀폐형 레버 래치의 특허 수상 디자인은 설계자에게 더욱 세련된 압축 밀폐와 간편한 그립 조정 구현에 대안을 제공합니다. //래치, 도어 핸들 기능 및 보안 강화를 위한 열쇠 잠금 또는 비잠금과 공구 액세스가 통합됩니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
314
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
128
|
2024-04-23
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
50
|
2024-04-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
6
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|