SC-53-1000-10

独立式电子锁定系统, Electronic Access - Key Pad, Vertical, Knob Up, Tall, 黒

見積のご依頼
製品仕様
色 黒
アクセス制限 電子アクセス - キーパッド
サウスコロゴ入り はい
製品

SC - 自己制御型電子ロッキングシステム

Mounting Cup Type 高さ
Orientation 垂直、ノブ上

サウスコのSC自己制御型電子ロッキングシステムは制御装置、電子ロック機構、電源が本体にすべて組み込まれています。このAA電池式システムはキーパッドやRFIDアクセスが選べ、洗練された人間工学デザインと簡単なアセンブリを特長としています。このシステムは多種のアプリケーションに対応するロッキング機能を備え、機械式から電子アクセスに簡単にアップグレードできます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。