SC-10-1000-10
独立式电子锁定系统, Electronic Access - Key Pad, Vertical, Knob Down, Tall, 黒
| 色 | 黒 |
|---|---|
| アクセス制限 | 電子アクセス - キーパッド |
| サウスコロゴ入り | はい |
| 製品 | SC - 自己制御型電子ロッキングシステム |
| Mounting Cup Type | 高さ |
| Orientation | 垂直、ノブ下 |
サウスコのSC自己制御型電子ロッキングシステムは制御装置、電子ロック機構、電源が本体にすべて組み込まれています。このAA電池式システムはキーパッドやRFIDアクセスが選べ、洗練された人間工学デザインと簡単なアセンブリを特長としています。このシステムは多種のアプリケーションに対応するロッキング機能を備え、機械式から電子アクセスに簡単にアップグレードできます。