The store will not work correctly when cookies are disabled.
R5-0074-07
面板紧固拉动式门锁, スティール, クロム処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| 据えつけのスタイル |
ほぞ穴取付, 側面取付 |
| タイプ |
Receptacle |
| 製品 |
R2/R5 - パネル締結用鎌錠(ドローラッチ) |
サウスコのR2およびR5パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)は、大型のパネルやドア同士を締結する、迅速に取付可能なソリューションです。実績を認められた手早い操作性、堅強さと、コンシールド(外側から見えない)取付を兼ね備えたR2およびR5 パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)は、パネルやドアを安全に施錠します。パネルの開閉操作は、レンチを約1回転するのみで行うことができ、パネルの施錠、点検時の取り外しや持ち運びも簡単に行うことができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1973
|
2026-04-20
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1536
|
2026-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
951
|
2026-04-25
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
200
|
2026-04-20
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
39
|
2026-04-24
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
12
|
2026-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
7
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport UK
|
6
|
2026-04-23
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
5
|
2026-04-22
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
4
|
2026-04-24
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
1
|
2026-03-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|