The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-90-104-15
回転ラッチ(プッシュ-クローズ)用ストライカ, 光沢クロメート処理, 鋼, 亜鉛ニッケル, 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛ニッケル |
| 色 |
黒 |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| アクセサリーのタイプ |
ストライカ |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
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
2026-10-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|