The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-90-0501-15
回転ラッチ(プッシュ-クローズ)用ストライカ, 亜鉛めっき, 鋼, 亜鉛ニッケル, 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛ニッケル |
| 色 |
黒 |
| サイズ・シリーズ |
マイクロサイズ |
| アクセサリーのタイプ |
ストライカ |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
19
|
2026-07-21
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
4
|
2026-07-21
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|