R4-82-672-50

Latch

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 粉体塗装
アクセス制限 六角/マイナス
ロックオプション ロッキング、リバーシブル 14603 (キー2本付属)
Stage 1段式
据えつけ穴 5.2mm (.20)
取りつけ リベット/ねじ
Style 統合バンパー
製品 R4 - 回転ラッチ
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。