R4-81-831-50-KD10
旋转式门锁, Two Stage, キーロック, 粉体塗装(黒)
| アクセス制限 | 六角/マイナス |
|---|---|
| ロックオプション | 可逆キー、複数キーコード(キー2個付属) |
| Stage | 2段式 |
| 取りつけ | 取付用スタッド付 |
| Style | 統合バンパー |
| ハンドルの表面処理 | 粉体塗装(黒) |
| 製品 | R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。