The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-81-421-30
旋转式门锁, Two Stage, キーロック, ポリシュドクローム
製品仕様
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| ロックオプション |
ロック対応、リバーシブルR001(キー2個付属) |
| Stage |
2段式 |
| 取りつけ |
取付用スタッド付 |
| ハンドルの表面処理 |
ポリシュドクローム |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.