R4-64-500-15
回転プッシュラッチ, 六角レンチ, ミディアムサイズ, 亜鉛合金, 亜鉛ニッケル, 黒
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛ニッケル |
| 色 | 黒 |
| 取りつけ | ねじ取付 |
| アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
| アクセサリーのタイプ | キー |
| 製品 | R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。