R4-50-42-1EB1-10
回転プッシュラッチ, 重荷重用, 2段式, 12 V 電子作動スイッ, 垂直レバー, M6 ねじ径, 鋼, 亜鉛めっき, 光沢クロメート処理
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 色 | 光沢 |
| アクセス制限 | 電子アクセス |
| Stage | 2段式 |
| 据えつけ穴 | M6 ねじ径 |
| 取りつけ | リベット/ねじ |
| アクチュエーション | 左手 |
| 操作 | 垂直 |
| アクチュエータのタイプ | 拡張&保持 |
| サイズ・シリーズ | ヘビーデューティー |
| ボルト | 12 V |
| コネクタ | コネクタなし |
| コンプライアンス仕様 | IP 65 |
| マイクロスウィッチ | ドア&ラッチ状態スイッチ |
| 製品 | R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。