R4-50-41-1EA1-10

回転プッシュラッチ, 重荷重用, 2段式, 12 V 電子作動スイッ, 垂直レバー, 1/4-20 ねじ径, 鋼, 亜鉛めっき, 光沢クロメート処理

見積のご依頼
製品仕様
材質
光沢
アクセス制限 電子アクセス
Stage 2段式
据えつけ穴 1/4-20 ねじ径
取りつけ リベット/ねじ
アクチュエーション 左手
操作 垂直
アクチュエータのタイプ 拡張&保持
サイズ・シリーズ ヘビーデューティー
ボルト 12 V
コネクタ 非密閉コネクタ
コンプライアンス仕様 IP 65
マイクロスウィッチ ドア&ラッチ状態スイッチ
製品 R4 - 回転ラッチ
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。