R4-50-30-4B71-10

プッシュラッチ, 重荷重用, 2段式, シングルピボット , デュアルトリガー, 手動アクチュエーション/ボトムアクチュエーション (プッシュの使用), 7.2 mm スルーホール, 鋼, 亜鉛めっき, クロムめっき、光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
光沢
Stage 2段式
据えつけ穴 7.2 mm スルーホール
取りつけ リベット/ねじ
アクチュエーション 右手
操作 デュアルトリガー、手動操作/ボトムプッシュ操作
サイズ・シリーズ ヘビーデューティー
製品 R4 - 回転ラッチ
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。