The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-30-41-501-20
回転式ラッチ, Lサイズ, 2段式, パッシベート, ボトムトリガー, 1/4-20 ねじ径, ステンレススティール, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| 色 |
無処理 |
| Stage |
2段式 |
| 据えつけ穴 |
1/4-20 ねじ径 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 操作 |
下 |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2026-03-30
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|