The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-30-30-101-10
回転式ラッチ, Lサイズ, 2段式, 亜鉛メッキ クロメート処理, 垂直, 6.7 MM 貫通, スティール, スティール, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| Stage |
2段式 |
| 据えつけ穴 |
6.7 mm スルーホール |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 操作 |
垂直 |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
6
|
2026-05-20
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
1
|
2026-05-27
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|