R4-30-10-701-20
回転式ラッチ, Lサイズ, 1段式, Dual トリガー, 垂直 / 底, 6.7 mm 貫通, ステンレススティール, パッシベート, ナチュラル
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 不動態化処理 |
| 色 | 無処理 |
| Stage | 1段式 |
| 据えつけ穴 | 6.7 mm スルーホール |
| 取りつけ | リベット/ねじ |
| アクチュエーション | 右手 |
| 操作 | デュアルトリガー、垂直/ボトム |
| サイズ・シリーズ | ラージサイズ |
| 製品 | R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。