The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-25-230-5006-10
回転プッシュラッチ, ミディアムサイズ, 1段式, ボトムレバー, 一体型ケーブル取付用ブラケット, 統合バンパー, 上部取付, 鋼, 亜鉛めっき, 光沢クロメート処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| Stage |
1段式 |
| 据えつけ穴 |
正面取付 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 操作 |
下 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| Style |
統合バンパー, 統合ケーブル取付用ブラケット |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
| Trigger Spring |
キックアウト(強) |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
2
|
2026-03-16
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|