R4-25-201-51B6-10

回転プッシュラッチ, ミディアムサイズ, 1段式, プル開放スイッチ付、12Vアクチュエータ付, ボトムレバー, 一体型ケーブル取付用ブラケット, 統合バンパー, 6.7 mm スルーホール, 鋼, 亜鉛めっき, 光沢クロメート処理

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
光沢
アクセス制限 電子アクセス
Stage 1段式
据えつけ穴 6.7 mm スルーホール
取りつけ リベット/ねじ
操作
アクチュエータのタイプ 拡張&保持
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
Style 統合バンパー, 統合ケーブル取付用ブラケット
ボルト 12 V
マイクロスウィッチ ドア&ラッチ状態スイッチ
製品 R4 - 回転ラッチ
Trigger Spring ディテントプル開放
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。