The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
回転式ラッチ, Mサイズ, 2段式, 亜鉛メッキ クロメート処理, 底, 8.3 mm スルーホール, スティール, スティール, 光沢
R4-20-40-501-10
回転式ラッチ, Mサイズ, 2段式, 亜鉛メッキ クロメート処理, 底, 8.3 mm スルーホール, スティール, スティール, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| Stage |
2段式 |
| 据えつけ穴 |
8.3 mm スルーホール |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 操作 |
下 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
7927
|
2026-02-02
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
160
|
2026-01-30
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
6
|
2026-02-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
2
|
2026-02-02
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|