R4-15-10-250-15
回転プッシュラッチ, ミディアムサイズ, 1段式, ツール操作 22mm六角頭(M6ねじ付), 鋼, 亜鉛ニッケル, 黒
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛ニッケル |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | ツール・治具 |
| Stage | 1段式 |
| 取りつけ | ねじ取付 |
| アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
| 製品 | R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。