R4-10-42-502-20

回転式ラッチ, Sサイズ, 2段式, 統合バンパー, 底, M6 ねじ径, ステンレススティール, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 不動態化処理
光沢
Stage 2段式
据えつけ穴 M6 ねじ径
取りつけ リベット/ねじ
アクチュエーション 左手
操作 吸気
サイズ・シリーズ スモールサイズ
Style 統合ケーブル取付用ブラケット
製品 R4 - 回転ラッチ
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。