The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-10-30-506-20
回転式ラッチ, Sサイズ, 2段式, 統合バンパー, 底, 7.2mm 貫通, ステンレススティール, 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| 色 |
光沢 |
| Stage |
2段式 |
| 据えつけ穴 |
7.2 mm スルーホール |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| アクチュエーション |
右手 |
| 操作 |
下 |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| Style |
統合バンパー, 統合ケーブル取付用ブラケット |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
9
|
2026-03-26
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|