R4-05-42-505-10
回転プッシュラッチ, マイクロサイズ, 2段式, 統合バンパー, ボトムレバー, M4 ねじ径, 鋼, 亜鉛めっき, クロムめっき、光沢
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 | 光沢 |
| Stage | 2段式 |
| 据えつけ穴 | M4 ねじ径 |
| 取りつけ | リベット/ねじ |
| 操作 | 下 |
| サイズ・シリーズ | マイクロサイズ |
| Style | 統合バンパー |
| 製品 | R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。