The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-05-21-405-10
回転プッシュラッチ, マイクロサイズ, 1段式, 統合バンパー, 手動, 8-32 ねじ径, 鋼, 亜鉛めっき, クロムめっき、光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| Stage |
1段式 |
| 据えつけ穴 |
8-32 ねじ径 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 操作 |
手動 |
| サイズ・シリーズ |
マイクロサイズ |
| Style |
統合バンパー |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
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
540
|
2026-10-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|